目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-EG - 異徑由令接頭T
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_eg.prj},{NB=ZSP-EG8-6},{MODEL=ZSP-EG8-6},{Q1=8},{Q2=6},{C1=13.8},{C2=11.8},{C3=14.5},{C4=12.5},{B1=18.1},{B2=17.0},{L2=22.20},{L3=44.4},{E=3.2},{N1=9},{N2=18},{L1=22.3},{F=15.1},{ECS=9.5},{W=14},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
Q1
適用軟管外徑
[mm]
Q2
適用軟管外徑
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZSP-EG6-4
ZSP-EG6-4
6
4
11.8
9.9
13.0
13.0
17.0
14.9
20.05
40.1
3.2
8
16
19.5
13.5
4.1
11
ZSP-EG8-6
ZSP-EG8-6
8
6
13.8
11.8
14.5
12.5
18.1
17.0
22.20
44.4
3.2
9
18
22.3
15.1
9.5
14
ZSP-E10-8
ZSP-E10-8
10
8
16.8
13.8
17.5
14.5
20.2
18.1
25.20
50.4
4.2
12
24
24.9
18.2
18.5
23
ZSP-E12-10
ZSP-E12-10
12
10
19.8
16.8
21.0
17.5
23.4
20.2
28.40
56.8
4.2
14
28
28.0
21.7
29.5
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表