目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
C1010/C2010/C3010/C4010/C8010-W
CKD
調質、調壓元件
F.R.L組合
組合 C※0※0
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/f_r_l_combination/combination_c_0_0_series/c1010_c8010_w_asmtab.prj},{NB=C2010-8-W_()},{MODEL=C2010},{FR=W2000},{LUB=L3000},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{DRAINL=},{BM=},{ELEMENT=},{PR=},{RL=},{PG=},{FD=},{PRS=},{VALVE=},{PAS=},{ADT=},{ATG=},{BT=B230},{BTC=B220},{TBR=B310-W},{MDST=D401},{JS=C4000-J400-W},{PPATH=c1010_c8010_w/c1010_c8010_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
FR
過濾器/調壓閥
ⁿ/ₐ
LUB
給油器
ⁿ/ₐ
DU
顯示單位
ⁿ/ₐ
C1010-6-W
C1010
W1000
L1000
無記號:MPa顯示(Rc螺牙)、psi顯示(NPT...
C2010-8-W
C2010
W2000
L3000
無記號:MPa顯示(Rc螺牙)、psi顯示(NPT...
C3010-8-W
C3010
W3000
L3000
無記號:MPa顯示(Rc螺牙)、psi顯示(NPT...
C4010-8-W
C4010
W4000
L4000
無記號:MPa顯示(Rc螺牙)、psi顯示(NPT...
C8010-20-W
C8010
W8000
L8000
無記號:MPa顯示(Rc螺牙)、psi顯示(NPT...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表