GB/T9121.3-2000 PN40 T - 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
祥秀法兰
gb9121.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.3-2000/pn4.0mpa/gb9121.3-2000pn4.0mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 T GB/T9121.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=156.000},{B1=116.000},{B1II=110},{F=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B1II
[mm]
F
[mm]
法兰 DN.10-PN40 T GB/T 9121...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
18.000
15
12.000
法兰 DN.15-PN40 T GB/T 9121...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
22.000
19
12.000
法兰 DN.20-PN40 T GB/T 9121...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
27.500
26
14.000
法兰 DN.25-PN40 T GB/T 9121...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
34.500
33
14.000
法兰 DN.32-PN40 T GB/T 9121...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
43.500
39
14.000
法兰 DN.40-PN40 T GB/T 9121...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
49.500
46
14.000
法兰 DN.50-PN40 T GB/T 9121...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
61.500
59
16.000
法兰 DN.65-PN40 T GB/T 9121...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
22.000
81.000
81.000
6.000
118.000
77.500
78
16.000
法兰 DN.80-PN40 T GB/T 9121...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
24.000
94.000
94.000
6.000
132.000
90.500
91
18.000
法兰 DN.100-PN40 T GB/T 912...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
26.000
120.000
114.000
6.000
156.000
116.000
110
20.000
法兰 DN.125-PN40 T GB/T 912...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
28.000
145.000
139.000
6.000
184.000
141.500
135
22.000
法兰 DN.150-PN40 T GB/T 912...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
30.000
174.000
165.000
6.000
211.000
170.500
161
24.000
法兰 DN.200-PN40 T GB/T 912...
200
219.100
219.000
375.000
320.000
30.000
12.000
M27
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
36.000
226.000
226.000
6.000
284.000
221.500
222
28.000
法兰 DN.250-PN40 T GB/T 912...
250
273.000
273.000
450.000
385.000
33.000
12.000
M30
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
42.000
281.000
281.000
8.000
345.000
276.500
276
30.000
法兰 DN.300-PN40 T GB/T 912...
300
323.900
325.000
515.000
450.000
33.000
16.000
M30
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
48.000
333.000
334.000
8.000
409.000
327.500
328
34.000
法兰 DN.350-PN40 T GB/T 912...
350
355.600
377.000
580.000
510.000
36.000
16.000
M33
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
55.000
365.000
386.000
8.000
465.000
359.500
381
36.000
法兰 DN.400-PN40 T GB/T 912...
400
406.400
426.000
660.000
585.000
39.000
16.000
M36
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
60.000
416.000
435.000
8.000
535.000
411.000
430
42.000
法兰 DN.450-PN40 T GB/T 912...
450
457.000
480.000
685.000
610.000
39.000
20.000
M36
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
66.000
467.000
490.000
8.000
560.000
462.000
485
46.000
法兰 DN.500-PN40 T GB/T 912...
500
508.000
530.000
755.000
670.000
42.000
20.000
M39
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
72.000
519.000
541.000
8.000
615.000
513.500
535
50.000
法兰 DN.600-PN40 T GB/T 912...
600
610.000
630.000
890.000
795.000
48.000
20.000
M45
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
84.000
622.000
642.000
8.000
735.000
616.500
636
54.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表