GB 84-88 - 方头凹端紧定螺钉
Chinese Manufacturers
铁豹紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/tiebao/gb84-88.prj},{NB=Screws GB 84 M10 X 45},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DZ=6.000},{DZMAX=6.000},{DZMIN=5.700},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.500},{RMIN=0.500},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=45.000},{LMIN=44.500},{LMAX=45.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DZ
[mm]
DZMAX
[mm]
DZMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
K
公称值
[mm]
KMIN
[mm]
KMAX
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
S
公称值
[mm]
SMIN
[mm]
SMAX
[mm]
L
公称值
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
螺钉 GB 84 M5X10
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
10.000
9.710
10.290
螺钉 GB 84 M5X12
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
12.000
11.650
12.350
螺钉 GB 84 M5X14
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
14.000
13.650
14.350
螺钉 GB 84 M5X16
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
16.000
15.650
16.350
螺钉 GB 84 M5X20
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
20.000
19.580
20.420
螺钉 GB 84 M5X25
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
25.000
24.580
25.420
螺钉 GB 84 M5X30
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
30.000
29.580
30.420
螺钉 GB 84 M6X12
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
12.000
11.650
12.350
螺钉 GB 84 M6X14
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
14.000
13.650
14.350
螺钉 GB 84 M6X16
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
16.000
15.650
16.350
螺钉 GB 84 M6X20
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
20.000
19.580
20.420
螺钉 GB 84 M6X25
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
25.000
24.580
25.420
螺钉 GB 84 M6X30
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
30.000
29.580
30.420
螺钉 GB 84 M8X14
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
14.000
13.650
14.350
螺钉 GB 84 M8X16
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
16.000
15.650
16.350
螺钉 GB 84 M8X20
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
20.000
19.580
20.420
螺钉 GB 84 M8X25
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
25.000
24.580
25.420
螺钉 GB 84 M8X30
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
30.000
29.580
30.420
螺钉 GB 84 M8X35
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
35.000
34.500
35.500
螺钉 GB 84 M8X40
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
40.000
39.500
40.500
螺钉 GB 84 M10X20
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
20.000
19.580
20.420
螺钉 GB 84 M10X25
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
25.000
24.580
25.420
螺钉 GB 84 M10X30
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
30.000
29.580
30.420
螺钉 GB 84 M10X35
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
35.000
34.500
35.500
螺钉 GB 84 M10X40
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
40.000
39.500
40.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表