GB817-88 A - 带槽圆螺母
Chinese Manufacturers
圣雷特紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/slt/gb817-88a.prj},{NB=Nuts GB 817 M3},{GUIGE=M3},{D=3.000},{P=0.350},{DK=6.000},{DKMAX=6.000},{DKMIN=5.820},{M=3.000},{MMAX=3.000},{MMIN=2.700},{B=2.000},{BMAX=2.000},{BMIN=1.750},{N=0.800},{NMIN=0.860},{NMAX=1.000},{K=1.300},{C=0.200},{D2=1.400},{P2=0.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
N
[mm]
NMIN
[mm]
NMAX
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
螺母 GB 817 M1.4
M1.4
1.400
0.200
3.000
3.000
2.860
1.600
1.600
1.350
1.100
1.100
0.850
0.400
0.460
0.600
0.000
0.100
0.000
0.000
螺母 GB 817 M1.6
M1.6
1.600
0.200
4.000
4.000
3.820
2.000
2.000
1.750
1.200
1.200
0.950
0.400
0.460
0.600
0.000
0.100
0.000
0.000
螺母 GB 817 M2
M2
2.000
0.250
4.500
4.500
4.320
2.200
2.200
1.950
1.400
1.400
1.150
0.500
0.560
0.700
0.000
0.200
0.000
0.000
螺母 GB 817 M2.5
M2.5
2.500
0.350
5.500
5.500
5.320
2.500
2.500
2.250
1.600
1.600
1.350
0.600
0.660
0.800
1.100
0.200
1.400
0.200
螺母 GB 817 M3
M3
3.000
0.350
6.000
6.000
5.820
3.000
3.000
2.700
2.000
2.000
1.750
0.800
0.860
1.000
1.300
0.200
1.400
0.200
螺母 GB 817 M4
M4
4.000
0.500
8.000
8.000
7.780
3.500
3.500
3.200
2.500
2.500
2.250
1.000
0.960
1.310
1.800
0.300
1.400
0.200
螺母 GB 817 M5
M5
5.000
0.500
10.000
10.000
9.780
4.200
4.200
3.900
2.800
2.800
2.550
1.200
1.260
1.510
2.100
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 817 M6
M6
6.000
0.750
11.000
11.000
10.730
5.000
5.000
4.700
3.000
3.000
2.750
1.600
1.660
1.910
2.500
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 817 M8
M8
8.000
1.000
14.000
14.000
13.730
6.500
6.500
6.140
4.000
4.000
3.700
2.000
2.060
2.310
3.300
0.500
2.000
0.250
螺母 GB 817 M10
M10
10.000
1.250
18.000
18.000
17.730
8.000
8.000
7.640
5.000
5.000
4.700
2.500
2.560
2.810
4.000
0.500
3.000
0.350
螺母 GB 817 M12
M12
12.000
1.500
22.000
22.000
21.670
10.000
10.000
9.640
6.000
6.000
5.700
3.000
3.060
3.310
5.000
0.800
4.000
0.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表