GB/T9120.1-2000 PN25 RF - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.1-2000/pn2.5mpa/gb9120.1-2000pn2.5mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 RF GB/T9120.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{C=26.000},{B=138.000},{BII=138.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=134.000},{NNII=134},{F=20.000},{H1=12.000},{H=65.000},{S=6.300},{PPATH=gb9120.1-2000pn2.5mparf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
Duihan Central
[mm]
NNII
Duihan Central
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
法兰 DN.10-PN25 RF GB/T 912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
14.000
31.000
31.000
3.000
41.000
28.000
28
12.000
6.000
35.000
2.300
法兰 DN.15-PN25 RF GB/T 912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
14.000
35.000
35.000
3.000
46.000
32.000
32
12.000
6.000
38.000
3.200
法兰 DN.20-PN25 RF GB/T 912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
16.000
42.000
42.000
4.000
56.000
40.000
40
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.25-PN25 RF GB/T 912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
16.000
49.000
49.000
4.000
65.000
46.000
46
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.32-PN25 RF GB/T 912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
18.000
59.000
59.000
5.000
76.000
56.000
56
14.000
6.000
42.000
3.600
法兰 DN.40-PN25 RF GB/T 912...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
18.000
67.000
67.000
5.000
84.000
64.000
64
14.000
7.000
45.000
3.600
法兰 DN.50-PN25 RF GB/T 912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
20.000
77.000
77.000
5.000
99.000
74.000
74
16.000
8.000
48.000
4.000
法兰 DN.65-PN25 RF GB/T 912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
22.000
96.000
96.000
6.000
118.000
92.000
92
16.000
10.000
52.000
5.000
法兰 DN.80-PN25 RF GB/T 912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
24.000
114.000
114.000
6.000
132.000
110.000
110
18.000
12.000
58.000
5.600
法兰 DN.100-PN25 RF GB/T 91...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
26.000
138.000
138.000
6.000
156.000
134.000
134
20.000
12.000
65.000
6.300
法兰 DN.125-PN25 RF GB/T 91...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
28.000
166.000
166.000
6.000
184.000
162.000
162
22.000
12.000
68.000
6.300
法兰 DN.150-PN25 RF GB/T 91...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
30.000
194.000
194.000
6.000
211.000
190.000
190
24.000
12.000
75.000
7.100
法兰 DN.200-PN25 RF GB/T 91...
200
219.100
219.000
360.000
310.000
26.000
12.000
M24
32.000
250.000
250.000
6.000
274.000
244.000
244
26.000
16.000
80.000
6.300
法兰 DN.250-PN25 RF GB/T 91...
250
273.000
273.000
425.000
370.000
30.000
12.000
M27
35.000
302.000
302.000
8.000
330.000
296.000
296
26.000
18.000
88.000
6.300
法兰 DN.300-PN25 RF GB/T 91...
300
323.900
325.000
485.000
430.000
30.000
16.000
M27
38.000
356.000
356.000
8.000
389.000
350.000
350
28.000
18.000
92.000
7.100
法兰 DN.350-PN25 RF GB/T 91...
350
355.600
377.000
555.000
490.000
33.000
16.000
M30
42.000
408.000
416.000
8.000
448.000
398.000
406
32.000
20.000
100.000
8.000
法兰 DN.400-PN25 RF GB/T 91...
400
406.400
426.000
620.000
550.000
36.000
16.000
M33
46.000
462.000
474.000
8.000
503.000
452.000
464
34.000
20.000
110.000
8.800
法兰 DN.450-PN25 RF GB/T 91...
450
457.000
480.000
670.000
600.000
36.000
20.000
M33
50.000
510.000
524.000
8.000
548.000
500.000
514
36.000
20.000
110.000
10.000
法兰 DN.500-PN25 RF GB/T 91...
500
508.000
530.000
730.000
660.000
36.000
20.000
M33
56.000
568.000
580.000
8.000
609.000
558.000
570
38.000
20.000
125.000
11.000
法兰 DN.600-PN25 RF GB/T 91...
600
610.000
630.000
845.000
770.000
39.000
20.000
M36
68.000
670.000
680.000
8.000
720.000
660.000
670
40.000
20.000
125.000
12.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表