GB/T9117.4-2000 PN260 RJ - 环连接面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.4-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn26.0mpa/gb9117.4-2000pn26.0mpa.prj},{NB=Flanges DN25-PN260 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=25},{A=33.7},{D=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{GN=R16},{J=71.5},{P=50.80},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=29.0},{H=41.000},{NN=52},{B=25.000},{B1=34.500},{U=13.000},{S=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
由用户规定
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.15-PN260 RJ GB/T 91...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
R12
60.5
39.67
6.35
8.74
0.8
22.5
32.000
38
15.000
22.000
10.000
4
法兰 DN.20-PN260 RJ GB/T 91...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
R14
66.5
44.45
6.35
8.74
0.8
25.5
35.000
44
20.000
28.000
11.000
4
法兰 DN.25-PN260 RJ GB/T 91...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
R16
71.5
50.80
6.35
8.74
0.8
29.0
41.000
52
25.000
34.500
13.000
4
法兰 DN.32-PN260 RJ GB/T 91...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
R18
81.0
60.32
6.35
8.74
0.8
29.0
41.000
64
32.000
43.500
14.000
4
法兰 DN.40-PN260 RJ GB/T 91...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
R20
92.0
68.28
6.35
8.74
0.8
32.0
44.000
70
40.000
49.500
16.000
4
法兰 DN.50-PN260 RJ GB/T 91...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
R24
124.0
95.25
7.92
11.91
0.8
38.5
57.000
105
50.000
62.000
17.000
3
法兰 DN.65-PN260 RJ GB/T 91...
65
73
245
190.5
29.5
8
M27
R27
137.0
107.95
7.92
11.91
0.8
41.5
64.000
124
65.000
74.500
19.000
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表