目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
QVAB - 球形开关
CHELIC
控制类组件
球形开关
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/speed_control_series/sphereswitch/qvab.prj},{NB=QVAB8-02},{TYPE=QVAB:Ball value},{D=8},{MODEL=QVAB8-02},{M=PT1/4''},{A=18},{B=58.0},{C=16.6},{E=22.7},{F=26.5},{G=17.0},{J=36},{K=9.0},{L=27.7},{H=19},{SQA=19.6},{WEIGHT=45},{MD=13.157},{MM=1.337}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYPE
型式
ⁿ/ₐ
D
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
H
对边
[mm]
SQA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
QVAB4-M5
QVAB:球形开关
4
QVAB4-M5
M5
13
42.4
10.6
18.8
18.8
11.5
-
4.1
20.9
12
9.6
12
QVAB4-01
QVAB:球形开关
4
QVAB4-01
PT1/8''
13
44.9
10.6
18.8
18.8
11.5
-
6.0
20.9
12
9.6
13
QVAB6-M5
QVAB:球形开关
6
QVAB6-M5
M5
13
42.8
11.6
19.2
18.8
11.5
-
4.1
20.9
12
9.6
18
QVAB6-01
QVAB:球形开关
6
QVAB6-01
PT1/8''
13
45.3
11.6
19.2
18.8
11.5
-
6.0
20.9
12
9.6
20
QVAB8-01
QVAB:球形开关
8
QVAB8-01
PT1/8''
18
55.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
6.0
27.7
19
19.6
42
QVAB8-02
QVAB:球形开关
8
QVAB8-02
PT1/4''
18
58.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
9.0
27.7
19
19.6
45
QVAB8-03
QVAB:球形开关
8
QVAB8-03
PT3/8''
18
58.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
9.0
27.7
19
19.6
50
QVAB10-02
QVAB:球形开关
10
QVAB10-02
PT1/4''
18
69.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
91
QVAB10-03
QVAB:球形开关
10
QVAB10-03
PT3/8''
18
69.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
95
QVAB10-04
QVAB:球形开关
10
QVAB10-04
PT1/2''
18
71.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
11.0
34.0
24
50.2
99
QVAB12-02
QVAB:球形开关
12
QVAB12-02
PT1/4''
18
71.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
90
QVAB12-03
QVAB:球形开关
12
QVAB12-03
PT3/8''
18
71.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
95
QVAB12-04
QVAB:球形开关
12
QVAB12-04
PT1/2''
18
73.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
11.0
34.0
24
50.2
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表