目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
QST - 面板式调速接头
CHELIC
控制类组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/speed_control_series/qst.prj},{NB=QST6-6},{D=6},{MODEL=QST6-6},{B=23.7},{E=31.3},{F=32.4},{G=12.4},{M=M12x1.0p},{MD=12},{H=14},{SA=7.2},{WEIGHT=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
D
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
H
对边
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
QST4-4
4
QST4-4
23.4
31.3
32.1
12.4
M12x1.0p
14
3.4
35
QST6-6
6
QST6-6
23.7
31.3
32.4
12.4
M12x1.0p
14
7.2
35
QST8-8
8
QST8-8
29.5
36.5
37.6
17.8
M14x1.0p
17
8.7
70
QST10-10
10
QST10-10
30.1
36.5
38.2
17.8
M14x1.0p
17
17.4
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表