目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
I 接头 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
JE 紧凑型型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_i_rod_end_clevis.prj},{NB=JE-I-M8x1.25},{IDNR=},{MODEL=I - M8 x 1.25},{BORE=20, 25},{D=8},{F=32},{G=42},{KK=M8x1.25},{T=11},{U=8.0},{V=16.0},{NDM=8},{P1=1.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
JE-I-M5x0.8
I - M5 x 0.8
12
5
25
32
M5x0.8
14
6.4
12.0
JE-I-M6x1.0
I - M6 x 1.0
16
6
24
31
M6x1.0
9
6.0
12.7
JE-I-M8x1.25
I - M8 x 1.25
20, 25
8
32
42
M8x1.25
11
8.0
16.0
JE-I-M10x1.25
I - M10 x 1.25
32, 40
10
40
52
M10x1.25
13
10.0
19.0
JE-I-M12x1.25
YN - M12 x 1.25
50, 63
12
56
70
M12x1.25
20
20.0
24.0
JE-I-M16x1.5
YN - M16 x 1.5
80, 100
16
56
70
M16x1.5
20
20.0
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表