目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
CA 单耳固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
JE 紧凑型型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_ca_clevis.prj},{NB=JE-32-CA},{MODEL=JE},{BORE=32},{CD=10},{T=10},{L=22},{W=10.5},{EW=26},{E=47},{EY=45},{BEX=14.000},{EX=32.500},{D1X=6.600},{D2X=11.000},{TX=6.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
CD
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
EW
[mm]
E
[mm]
JE-12-CA
JE
12
6
6
16
6.0
12
27
JE-16-CA
JE
16
6
6
16
6.0
12
28
JE-20-CA
JE
20
8
6
20
8.0
16
35
JE-25-CA
JE
25
8
6
20
8.0
16
39
JE-32-CA
JE
32
10
10
22
10.5
26
47
JE-40-CA
JE
40
12
10
25
11.0
28
53
JE-50-CA
JE
50
12
11
27
12.0
32
65
JE-63-CA
JE
63
16
11
32
15.0
40
75
JE-80-CA
JE
80
16
15
36
17.0
50
95
JE-100-CA
JE
100
20
15
41
21.0
60
115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表