目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
压力调节器 - MX系列
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatore_mx.prj},{NB=MX2-3/8-R000},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{TIPOREGOLATORE=R},{PRESSIONE=0},{TIPOCOSTRUZIONE=0},{MANOMETRO=0},{DIREZFLUS=},{B=0-12 bar},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=45},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=70.0},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{L1=9.728},{M=45},{N=166.0},{O=127.0},{O1=113.800},{P=78.0},{Q=5},{R=88},{S=50.5},{T=37.5},{U=0÷13},{U1=8},{PESO=0.6},{D2=24},{B01=50.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
[bar]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
PESO
质量
[kg]
MX2-3/8-R000
MX
2
G3/8
0-12 bar
70.0
45
M47x1.5
70.0
74.5
68
45
166.0
78.0
5
88
50.5
37.5
0÷13
0.6
MX3-3/4-R000
MX
3
G3/4
0-12 bar
89.5
54
M57x1.5
75.0
81.0
76
45
206.0
104.0
5
102
57.5
44.5
0÷20
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表