目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1230...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
卡套式管接头
卡套式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_universali/raccordi_universali/mod_1230.prj},{NB=1230 6},{MOD=1230 6},{D=6},{D1=8.0},{B=1/8},{P=6.5},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{H=11.8},{L=42.5},{L1=15.5},{R=21.5},{R1=8.5},{SW=12},{SW1=12},{OGIVA=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
OGIVA
双锥度橄榄形铜套
ⁿ/ₐ
1230 4
1230 4
4
1/8
42.5
21.5
12
12
-
1230 6
1230 6
6
1/8
42.5
21.5
12
12
-
1230 8
1230 8
8
1/4
51.0
25.0
14
14
-
1230 10
1230 10
10
3/8
56.0
25.0
17
17
-
1230 12
1230 12
12
M18x1,5
54.0
13.0
19
19
Con ogiva biconica
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表