目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8186 - Guided microvave level measurement device
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Guided Microwave
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/gefuehrtemikrowelle/8186.prj},{NB=8186-559274Gefuehrte Mikrowelle Fuellstands-Transmitter - Aseptische Version},{BUNR=559274},{AUSF=DIN 11851 DN50},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/HART (2 wires)},{SENS=Stab},{L=2},{EA=Kableverschraubung M20x1,5},{AUSF2=ohne},{VAR=1},{L1=2000.000},{CNSMASSEXACT=1.520}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
SENS
sensor
ⁿ/ₐ
L
Length
[m]
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
AUSF2
mit / ohne Bedienmodul und Anzeige
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8186-558253-Guided microw...
558253
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559271-Guided microw...
559271
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558255-Guided microw...
558255
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559273-Guided microw...
559273
Clamp 2
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558254-Guided microw...
558254
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559272-Guided microw...
559272
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558256-Guided microw...
558256
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559274-Guided microw...
559274
DIN 11851 DN50
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558257-Guided microw...
558257
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559275-Guided microw...
559275
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558259-Guided microw...
558259
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559277-Guided microw...
559277
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
8186-558258-Guided microw...
558258
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.300
8186-559276-Guided microw...
559276
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
1
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.300
8186-558260-Guided microw...
558260
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
mit
1.520
8186-559278-Guided microw...
559278
EEx Ausfg. - ATEX Zulassu...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Stab
2
Kableverschraubung M20x1,...
ohne
1.520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表