目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5411 - 3/2-way solenoid valve for pneumatic applications
Buerkert
Products (A - Z)
5411
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/5411/5411.prj},{NB=5411-558284-3/2-Wege-Magnetventil},{BUNR=558284},{AUSF=Standard, ohne Handbetätigung},{PPATH=5411sbl.prj},{WW=C},{DN=6},{LTA=G 1/4},{SG=5},{SPFR=024 / DC},{QNN=900},{DB=1 - 10},{V1=NA38},{EX=},{SE=Gewinde},{HB=HA01},{ELA=MA14},{BS=},{DS=1},{CNSMASSEXACT=0.355}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
SG
Coil size
ⁿ/ₐ
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V/Hz]
QNN
QNn-value air
[mm]
DB
Pressure range
[bar]
V1
Variable code
ⁿ/ₐ
EX
Elektr. Connection
ⁿ/ₐ
SE
Plug end
ⁿ/ₐ
HB
Manual override
ⁿ/ₐ
ELA
Cable outlet
ⁿ/ₐ
BS
Besonderheit
[mm]
DS
Discription
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
5411-134607-3/2-Way-Pneum...
134607
Standard
C
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134608-3/2-Way-Pneum...
134608
Standard
C
6
G 1/4
5
024 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134609-3/2-Way-Pneum...
134609
Standard
C
6
G 1/4
5
110 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134610-3/2-Way-Pneum...
134610
Standard
C
6
G 1/4
5
230 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134611-3/2-Way-Pneum...
134611
Standard
D
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134612-3/2-Way-Pneum...
134612
Standard
D
6
G 1/4
5
024 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.340
5411-134613-3/2-Way-Pneum...
134613
Standard
D
6
G 1/4
5
110 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-134614-3/2-Way-Pneum...
134614
Standard
D
6
G 1/4
5
230 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-298736-3/2-Way-Pneum...
298736
Standard
D
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-322411-3/2-Way-Pneum...
322411
Standard
C
6
NPT 1/4
5
230 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-370371-3/2-Way-Pneum...
370371
Standard
C
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-430579-3/2-Way-Pneum...
430579
Standard, ohne Handbetäti...
C
6
G 1/4
5
110 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA01
MA14
1
0.300
5411-443266-3/2-Way-Pneum...
443266
Standard
C
6
G 1/4
5
048 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-443267-3/2-Way-Pneum...
443267
Standard
D
6
G 1/4
5
048 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-444215-3/2-Way-Pneum...
444215
Standard
C
6
G 1/4
5
012 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-550414-3/2-Way-Pneum...
550414
Standard, ohne Handbetäti...
C
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA01
MA14
1
0.300
5411-551284-3/2-Way-Pneum...
551284
Standard
D
6
G 1/4
5
042 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA12
1
0.330
5411-552734-3/2-Way-Pneum...
552734
Standard
C
6
G 1/4
5
042 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA12
1
0.330
5411-553787-3/2-Way-Pneum...
553787
Standard, ohne Handbetäti...
C
6
G 1/4
5
230 / 50-60
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA01
MA14
1
0.300
5411-565535-3/2-Way-Pneum...
565535
Standard
C
6
NPT 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-557740-3/2-Way-Pneum...
557740
Standard
C
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA14
1
0.330
5411-292463-3/2-Way-Pneum...
292463
Standard
D
6
NPT 1/4
5
120 / 60
900
1 - 10
NA38
Gewinde
HA17
MA14
1
0.300
5411-309062-3/2-Way-Pneum...
309062
Standard, ohne Handbetäti...
C
6
NPT 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
NA38
Gewinde
HA01
MA14
1
0.300
5411-558284-3/2-Way-Pneum...
558284
Standard, ohne Handbetäti...
C
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
NA38
Gewinde
HA01
MA14
1
0.355
5411-359232-3/2-Way-Pneum...
359232
Leitungsanschluß nach unt...
D
6
G 1/4
5
024 / DC
900
1 - 10
OO
Gewinde
HA17
MA12
AF07
1
0.330
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表