目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8650vs - Valve slice
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Valve Islands
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/ventilinseln/8650ventilscheibe.prj},{NB=8650vs00173977Ventilscheibe},{BUNR=00173977},{MOWI=44},{PNOU=M5},{ADPN=mit P-Absperrung und RSV in R},{VATY=Typ 6524 / 6525 EEX-i},{VATY1=4},{CNSMASSEXACT=0.480}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MOWI
Module width
[mm]
PNOU
Pneumatic connections outputs
[mm]
ADPN
check valve / P-shut-off
[mm]
VATY
Valve type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8650vs00173958Valve slice
00173958
44
D6
-
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.435
8650vs00173959Valve slice
00173959
44
D1/4
-
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173960Valve slice
00173960
44
D4
-
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173961Valve slice
00173961
44
M5
-
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.480
8650vs00173962Valve slice
00173962
44
M7
-
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.470
8650vs00173963Valve slice
00173963
44
D6
mit RSV in R
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.408
8650vs00173964Valve slice
00173964
44
D1/4
mit RSV in R
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173965Valve slice
00173965
44
D4
mit RSV in R
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173966Valve slice
00173966
44
M5
mit RSV in R
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.480
8650vs00173967Valve slice
00173967
44
M7
mit RSV in R
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.470
8650vs00173968Valve slice
00173968
44
D6
mit RSV in R+S
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.410
8650vs00173969Valve slice
00173969
44
D1/4
mit RSV in R+S
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173970Valve slice
00173970
44
D4
mit RSV in R+S
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173971Valve slice
00173971
44
M5
mit RSV in R+S
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.480
8650vs00173361Valve slice
00173361
44
M7
mit RSV in R+S
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.470
8650vs00173362Valve slice
00173362
44
D6
mit P-Absperrung
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.430
8650vs00173364Valve slice
00173364
44
D1/4
mit P-Absperrung
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173365Valve slice
00173365
44
D4
mit P-Absperrung
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173972Valve slice
00173972
44
M5
mit P-Absperrung
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.480
8650vs00173973Valve slice
00173973
44
M7
mit P-Absperrung
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.470
8650vs00173974Valve slice
00173974
44
D6
mit P-Absperrung und RSV ...
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173975Valve slice
00173975
44
D1/4
mit P-Absperrung und RSV ...
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173976Valve slice
00173976
44
D4
mit P-Absperrung und RSV ...
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.460
8650vs00173977Valve slice
00173977
44
M5
mit P-Absperrung und RSV ...
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.480
8650vs00173978Valve slice
00173978
44
M7
mit P-Absperrung und RSV ...
Type 6524 / 6525 EEX-i
0.470
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表