目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5420 - 4/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
Pneumatics and Process Interfaces
Pneumatic Valves
4/2 way valves
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/pneumatikventile/42wege/5420.prj},{NB=5420-443915-4/2-Wege-Magnetventil fuer Pneumatik},{BUNR=443915},{PPATH=5420sbl.prj},{LTA=BA61-BA61},{AL=2},{AR=2},{LTA1=Schlauchverschraubung 6/4},{LTA2=Schlauchverschraubung 6/4},{NW=3.0},{SP=048},{FR=50-60},{PRA=2},{SG=5},{V1=OO},{V2=},{EX=},{SE=Gewinde},{ELA=MA14},{DS=1},{CNSMASSEXACT=0.290}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
LTA
[mm]
AL
ⁿ/ₐ
AR
ⁿ/ₐ
LTA1
Port connection 2 and 4
ⁿ/ₐ
LTA2
Port connection 1and 3
ⁿ/ₐ
NW
Orifice size
[mm]
SP
voltage
ⁿ/ₐ
FR
Frequency
[Hz]
PRA
Eigentlich für Maßbilder aber jetzt auch Geometrievariante
[mm]
SG
Coil size
ⁿ/ₐ
V1
Variable code
ⁿ/ₐ
V2
Variable code
ⁿ/ₐ
EX
Electr. connection
ⁿ/ₐ
SE
Plug end
ⁿ/ₐ
ELA
Cable outlet
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
5420-134622-4/2 way Solen...
134622
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
DC
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.380
5420-134623-4/2 way Solen...
134623
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
50-60
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-134624-4/2 way Solen...
134624
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
110
50-60
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-134625-4/2 way Solen...
134625
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
230
50-60
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-137721-4/2 way Solen...
137721
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
012
DC
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-181461-4/2 way Solen...
181461
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
042
50-60
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-226814-4/2 way Solen...
226814
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
DC
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-252526-4/2 way Solen...
252526
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
DC
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-287003-4/2 way Solen...
287003
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
110
DC
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-443913-4/2 way Solen...
443913
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
048
50-60
1
5
OO
Gewinde
MA14
0.312
5420-327203-4/2 way Solen...
327203
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
036
DC
1
5
NA38
Gewinde
MA14
0.300
5420-187675-4/2 way Solen...
187675
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
DC
1
5
OO
AN01
Gewinde
MA14
0.310
5420-256828-4/2 way Solen...
256828
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
50-60
1
5
OO
AN01
Gewinde
MA14
0.310
5420-350417-4/2 way Solen...
350417
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
UC
1
5
ATEX
Kabel
Gewinde
MA14
0.510
5420-367948-4/2 way Solen...
367948
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
230
UC
1
5
ATEX
Kabel
Gewinde
MA14
0.510
5420-372172-4/2 way Solen...
372172
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
110
UC
1
5
ATEX
Kabel
Gewinde
MA14
0.510
5420-372705-4/2 way Solen...
372705
GM81-GM81
1
1
G 1/8
G 1/8
3.0
024
UC
1
5
ATEX
KLK_MB05
Gewinde
MA12
0.700
5420-134634-4/2 way Solen...
134634
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
024
DC
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.300
5420-134635-4/2 way Solen...
134635
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
024
50-60
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.299
5420-134636-4/2 way Solen...
134636
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
110
50-60
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.299
5420-134637-4/2 way Solen...
134637
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
230
50-60
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.295
5420-225430-4/2 way Solen...
225430
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
024
DC
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.295
5420-268966-4/2 way Solen...
268966
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
012
DC
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.295
5420-272405-4/2 way Solen...
272405
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
110
DC
3
5
OO
Gewinde
MA14
0.295
5420-326356-4/2 way Solen...
326356
FS06-GM81
1
3
G 1/8
Flansch fuer Anschlusspla...
3.0
036
DC
3
5
NA38
Gewinde
MA14
0.295
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表