HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - BSP/G
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640951681/640953304.prj},{NB=41300774004/10},{ARTIKELNUMMER=41300774004/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=18.25},{D1HCMAX=17.27},{D1HCMIN=17.02},{D1MAX=20.0},{D1MIN=19.5},{DHCMIN=18.25},{DD=G 3/8\"-19},{NENNLAENGET2=9.5},{NENNLAENGET2XD=1.0},{STEIGUNGP=1.337},{T3MAX=8.8},{W=5.3},{GEWINDEART=BSP/G},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41300744006/10
41300744006/10
23-11-09-01
13.60
13.72
13.46
16.2
15.7
14.74
G 1/4"-19
9.5
1.5
1.337
8.8
5.3
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300774006/10
41300774006/10
23-11-09-01
18.25
17.27
17.02
20.0
19.5
18.25
G 3/8"-19
14.3
1.5
1.337
13.6
8.5
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300794008/10
41300794008/10
23-11-09-01
23.09
21.59
21.34
25.2
24.6
23.09
G 1/2"-14
25.4
2.0
1.814
24.6
11.6
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300714010/10
41300714010/10
23-11-09-01
10.00
10.16
9.91
12.0
11.5
10.82
G 1/8"-28
7.9
2.5
0.907
7.4
6.6
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300794006/10
41300794006/10
23-11-09-01
23.09
21.59
21.34
25.2
24.6
23.09
G 1/2"-14
19.1
1.5
1.814
18.1
8.4
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300774004/10
41300774004/10
23-11-09-01
18.25
17.27
17.02
20.0
19.5
18.25
G 3/8"-19
9.5
1.0
1.337
8.8
5.3
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300714008/10
41300714008/10
23-11-09-01
10.00
10.16
9.91
12.0
11.5
10.82
G 1/8"-28
6.4
2.0
0.907
5.9
5.1
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300794004/10
41300794004/10
23-11-09-01
23.09
21.59
21.34
25.2
24.6
23.09
G 1/2"-14
12.7
1.0
1.814
11.7
5.2
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300744004/10
41300744004/10
23-11-09-01
13.60
13.72
13.46
16.2
15.7
14.74
G 1/4"-19
6.4
1.0
1.337
5.7
3.1
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300714004/10
41300714004/10
23-11-09-01
10.00
10.16
9.91
12.0
11.5
10.82
G 1/8"-28
3.2
1.0
0.907
2.7
1.9
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300714006/10
41300714006/10
23-11-09-01
10.00
10.16
9.91
12.0
11.5
10.82
G 1/8"-28
4.8
1.5
0.907
4.3
3.6
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41300744008/10
41300744008/10
23-11-09-01
13.60
13.72
13.46
16.2
15.7
14.74
G 1/4"-19
12.7
2.0
1.337
12.0
7.4
BSP/G
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表