目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0345 - Hinges plasitc
Blohm
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/scharniere/27852_asmtab.prj},{NB=B0345.3018330},{BESTBLOHM=B0345.301833},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{A=87.0},{A1=17.5},{A2=32.5},{A3=29.5},{A4=57.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9.0},{F1=0.850},{F2=0.200},{TRAG=1200},{GEW=0.0436},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=MIN},{TYP=14},{PSTOL=0.001},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27852_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
width
[mm]
B2
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0345.201212
B0345.201212
Kunststoff
39.0
11.5
11.5
19.5
19.5
30
14
4.2
3
8
5.5
0.400
0.200
0.0077
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251515
B0345.251515
Kunststoff
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9.0
0.625
0.425
0.0317
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251518
B0345.251518
Kunststoff
55.5
15.0
17.5
26.0
29.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.500
0.0331
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251520
B0345.251520
Kunststoff
61.5
15.0
20.0
26.0
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0355
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251523
B0345.251523
Kunststoff
64.5
15.0
22.5
26.0
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.350
0.0359
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251525
B0345.251525
Kunststoff
69.5
15.0
25.0
26.0
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.325
0.0392
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251528
B0345.251528
Kunststoff
74.5
15.0
27.5
26.0
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.320
0.0394
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.251533
B0345.251533
Kunststoff
83.5
15.0
32.5
26.0
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.240
0.0414
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301818
B0345.301818
Kunststoff
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0312
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301820
B0345.301820
Kunststoff
65.0
17.5
20.0
29.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0371
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301823
B0345.301823
Kunststoff
68.0
17.5
22.5
29.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0374
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301825
B0345.301825
Kunststoff
73.0
17.5
25.0
29.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0410
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301828
B0345.301828
Kunststoff
78.0
17.5
27.5
29.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.900
0.425
0.0409
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.301833
B0345.301833
Kunststoff
87.0
17.5
32.5
29.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.850
0.200
0.0436
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.352020
B0345.352020
Kunststoff
71.0
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0391
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.352023
B0345.352023
Kunststoff
74.0
20.0
22.5
35.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0365
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.352025
B0345.352025
Kunststoff
79.0
20.0
25.0
35.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0433
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.352028
B0345.352028
Kunststoff
84.0
20.0
27.5
35.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.425
0.0432
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.352033
B0345.352033
Kunststoff
93.0
20.0
32.5
35.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.175
0.0464
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.402323
B0345.402323
Kunststoff
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0336
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.402325
B0345.402325
Kunststoff
82.0
22.5
25.0
38.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0405
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.402328
B0345.402328
Kunststoff
87.0
22.5
27.5
38.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.425
0.0400
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.402333
B0345.402333
Kunststoff
96.0
22.5
32.5
38.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.850
0.175
0.0429
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.452525
B0345.452525
Kunststoff
87.0
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0471
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0345.452528
B0345.452528
Kunststoff
92.0
25.0
27.5
43.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.245
0.0468
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表