目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0557 - Scheiben DIN 433 Stahl oder Edelstahl
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07300-01.prj},{NB=B0557.161},{BESTBLOHM=B0557.161},{SS=-},{OBFG=verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M 16},{D1=17.0},{D2=28},{H=2.5},{GEW=0.0096},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0557.030
B0557.030
-
bright
Steel
3.2
6
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.040
B0557.040
-
bright
Steel
4.3
8
0.5
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.050
B0557.050
-
bright
Steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.060
B0557.060
-
bright
Steel
6.4
11
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.080
B0557.080
-
bright
Steel
8.4
15
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.100
B0557.100
-
bright
Steel
10.5
18
1.6
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.120
B0557.120
-
bright
Steel
13.0
20
2.0
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.140
B0557.140
-
bright
Steel
15.0
24
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.160
B0557.160
-
bright
Steel
17.0
28
2.5
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.180
B0557.180
-
bright
Steel
19.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.200
B0557.200
-
bright
Steel
21.0
34
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.031
B0557.031
-
passivated
Steel
3.2
6
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.041
B0557.041
-
passivated
Steel
4.3
8
0.5
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.051
B0557.051
-
passivated
Steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.061
B0557.061
-
passivated
Steel
6.4
11
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.081
B0557.081
-
passivated
Steel
8.4
15
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.101
B0557.101
-
passivated
Steel
10.5
18
1.6
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.121
B0557.121
-
passivated
Steel
13.0
20
2.0
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.141
B0557.141
-
passivated
Steel
15.0
24
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.161
B0557.161
-
passivated
Steel
17.0
28
2.5
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.181
B0557.181
-
passivated
Steel
19.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.201
B0557.201
-
passivated
Steel
21.0
34
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1030
B0557.1030
A2
bright
stainless steel
3.2
6
0.5
0.0001
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1040
B0557.1040
A2
bright
stainless steel
4.3
8
0.5
0.0002
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1050
B0557.1050
A2
bright
stainless steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表