目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0327 - Handwheels with safety grip
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06265_asmtab.prj},{NB=B0327.416016050},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=142.0},{L1=18.5},{L2=81.6},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4800},{EAN=MIN},{NDM=8.000},{TYP=2.000},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=5.000},{XD=24.000},{XE=12.000},{TYP1=20},{XF=16},{XG=12},{BESTBLOHM=B0327.41601605},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter H7
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0327.108008
B0327.108008
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1003
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.108010
B0327.108010
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0981
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.108012
B0327.108012
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0937
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.210010
B0327.210010
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1585
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.210012
B0327.210012
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1537
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312512
B0327.312512
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3085
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312514
B0327.312514
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312516
B0327.312516
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.2965
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.416014
B0327.416014
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.416016
B0327.416016
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5200
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10800802
B0327.10800802
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
2
9.0
0.0998
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10801003
B0327.10801003
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
3
11.4
0.0973
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10801204
B0327.10801204
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
4
13.8
0.0931
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.21001003
B0327.21001003
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
3
11.4
0.1568
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.21001204
B0327.21001204
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
4
13.8
0.1520
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251204
B0327.31251204
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
4
13.8
0.3106
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251405
B0327.31251405
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
16.3
0.3036
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251605
B0327.31251605
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
18.3
0.2986
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.41601405
B0327.41601405
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
16.3
0.4929
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.41601605
B0327.41601605
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
18.3
0.4800
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080086
B0327.1080086
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080106
B0327.1080106
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080126
B0327.1080126
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0958
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.2100106
B0327.2100106
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1569
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.2100126
B0327.2100126
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1790
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表