目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0325 - Handwheels with revolving grip
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06263_asmtab.prj},{NB=B0325.416016056},{GR=4},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.0},{L1=18.5},{L2=82.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6360},{EAN=MIN},{XD=16.000},{XE=12.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{GH=29.0},{GGD1=25.000},{GGD2=18.000},{GGL=70.500},{GGL1=25.000},{GGL2=13.000},{GGSW=15.000},{XA=12.000},{XB=0.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{TYP2=40},{BESTBLOHM=B0325.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0325.108008
B0325.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1130
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.108010
B0325.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1100
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.108012
B0325.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.210010
B0325.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1779
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.210012
B0325.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1745
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312512
B0325.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
0
0.0
0.3509
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312514
B0325.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3474
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.312516
B0325.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3348
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.416014
B0325.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6144
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.416016
B0325.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6092
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10800802
B0325.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1120
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10801003
B0325.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1100
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.10801204
B0325.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.1064
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.21001003
B0325.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
3
11.4
0.1780
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.21001204
B0325.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
4
13.8
0.1740
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251204
B0325.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
4
13.8
0.3488
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251405
B0325.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
16.3
0.3425
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.31251605
B0325.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
18.3
0.3384
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.41601405
B0325.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
16.3
0.6130
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.41601605
B0325.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
18.3
0.6044
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080086
B0325.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0979
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080106
B0325.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1101
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.1080126
B0325.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.2100106
B0325.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1798
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0325.2100126
B0325.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1780
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表