目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0526 - Rubber buffers, steel Type KRA spherical with male thread
Blohm
Buffer elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/daempfungselemente/26116.prj},{NB=B0526.2001602057},{BESTBLOHM=B0526.2001602057},{D=200},{G=M20},{H=160},{L=44},{FEDERSTK=940},{BELASTUNG=4700},{SHORE=55A},{GEW=2.4500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20.0},{XA=40.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
FEDERSTK
Federsteifigkeit
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Belastung
[N]
SHORE
Shore grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0526.0400320857
B0526.0400320857
40
M8
32
23
180
900
55A
0.0600
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0500401057
B0526.0500401057
50
M10
40
28
200
1000
55A
0.1000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0630501057
B0526.0630501057
63
M10
50
28
280
1400
55A
0.2000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0800631057
B0526.0800631057
80
M10
63
28
380
1900
55A
0.3000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0800631257
B0526.0800631257
80
M12
63
37
380
1900
55A
0.4500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1000801257
B0526.1000801257
100
M12
80
36
460
2300
55A
0.6500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1251001657
B0526.1251001657
125
M16
100
36
580
2900
55A
1.0500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1601251657
B0526.1601251657
160
M16
125
44
760
3800
55A
1.6500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.2001602057
B0526.2001602057
200
M20
160
44
940
4700
55A
2.4500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0400320870
B0526.0400320870
40
M8
32
23
800
4000
70A
0.0600
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0500401070
B0526.0500401070
50
M10
40
28
1000
5000
70A
0.1000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0630501070
B0526.0630501070
63
M10
50
28
1200
6000
70A
0.2000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0800631070
B0526.0800631070
80
M10
63
28
1600
8000
70A
0.3000
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.0800631270
B0526.0800631270
80
M12
63
37
1600
8000
70A
0.4500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1000801270
B0526.1000801270
100
M12
80
36
2000
10000
70A
0.6500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1251001670
B0526.1251001670
125
M16
100
36
2400
12000
70A
1.0500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.1601251670
B0526.1601251670
160
M16
125
44
3200
16000
70A
1.6500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0526.2001602070
B0526.2001602070
200
M20
160
44
4000
20000
70A
2.4500
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DVA 4 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
B0463 - Rubber buffers conical
Blohm
03.06.2024
B0460 - Rubber buffers type DS suction base
Blohm
03.06.2024
B0461 - Rubber buffers type E
Blohm
03.06.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP
27.05.2024
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
KIPP
27.05.2024
Stop Buffer Cylindrical M
FATH
28.06.2024
DVB.7 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表