目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0207 - Locating cylinder Ball Lock
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Positioning and clamping system
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_und_spannsysteme/03153.prj},{NB=B0207.30020},{BESTBLOHM=B0207.30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M 10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=15},{GEW=0.4324},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=MIN},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
EP
Grid plate thickness ±0,05
[mm]
D
shank diameter
[mm]
D1
head diameter
[mm]
D2
diameter of moving screw
[mm]
L
shank length
[mm]
L1
head length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Holding force
[kN]
MA
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0207.13013
B0207.13013
13
13
22
M 5
27.6
6
2.5
3.3
1
0.0500
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.13020
B0207.13020
20
13
22
M 5
34.6
6
2.5
3.3
1
0.0556
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.16020
B0207.16020
20
16
32
M 6
36.5
8
3.0
5.3
3
0.1070
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.16025
B0207.16025
25
16
32
M 6
41.5
8
3.0
5.3
3
0.1139
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.20020
B0207.20020
20
20
40
M 6
39.5
10
3.0
13.3
4
0.1852
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.20025
B0207.20025
25
20
40
M 6
44.5
10
3.0
13.3
4
0.1955
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.25020
B0207.25020
20
25
45
M 8
44.0
10
4.0
30.0
9
0.2721
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.25025
B0207.25025
25
25
45
M 8
49.0
10
4.0
30.0
9
0.2909
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.30020
B0207.30020
20
30
50
M 10
49.0
13
5.0
44.0
15
0.4324
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.30025
B0207.30025
25
30
50
M 10
54.0
13
5.0
44.0
15
0.4569
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.35020
B0207.35020
20
35
60
M 12
51.0
13
6.0
68.0
25
0.5800
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.35025
B0207.35025
25
35
60
M 12
56.0
13
6.0
68.0
25
0.6707
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.35040
B0207.35040
40
35
60
M 12
71.0
13
6.0
68.0
25
0.7768
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.35050
B0207.35050
50
35
60
M 12
81.0
13
6.0
68.0
25
0.8514
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.50020
B0207.50020
20
50
75
M 20
64.0
20
10.0
88.0
50
1.5500
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.50025
B0207.50025
25
50
75
M 20
69.0
20
10.0
88.0
50
1.6360
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.50040
B0207.50040
40
50
75
M 20
84.0
20
10.0
88.0
50
1.7900
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0207.50050
B0207.50050
50
50
75
M 20
94.0
20
10.0
88.0
50
1.9900
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表