目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0198 - Spherical levelling washers
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07460.prj},{NB=B0198.501},{BESTBLOHM=B0198.501},{MATERIAL=Stahl},{ROT=0},{H=20.0},{H1=14.0},{D=65},{D2=70},{D1=36.0},{D3=48},{A=4},{R=55.000},{GEW=0.3598},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
Angle
[°]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0198.151
B0198.151
Steel
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0243
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.201
B0198.201
Steel
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0457
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.301
B0198.301
Steel
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1050
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.401
B0198.401
Steel
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2154
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.501
B0198.501
Steel
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3598
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.152
B0198.152
Stainless steel
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0247
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.202
B0198.202
Stainless steel
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0455
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.302
B0198.302
Stainless steel
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1049
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.402
B0198.402
Stainless steel
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2164
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.502
B0198.502
Stainless steel
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3637
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表