目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0174 - Locating pins with flattened ball end Form D
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/03108_b.prj},{NB=B0174.5202},{A=20},{B=14},{C=20},{D=14},{E=20},{F=5.0},{H=10.0},{K=5.00},{GEW=0.0459},{EAN=MIN},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TYP2=0},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=0.900},{XD=0.200},{XE=0.400},{XF=0.400},{XG=0.350},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.000},{XL=13.000},{XM=4.990},{XN=20.000},{BESTBLOHM=B0174.5202},{MATERIAL=Edelstahl},{G=M 5},{J=R 5},{AUFALF=abgeflacht},{MATAUFALF=Edelstahl},{BEFA=Passdurchmesser},{GEWKL=Sacklochbohrung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Depth
[mm]
J
Radius
[mm]
K
Width
[mm]
AUFALF
Aufnahme/Auflagefläche
ⁿ/ₐ
MATAUFALF
Material Aufnahme/Auflagefläche
ⁿ/ₐ
BEFA
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
GEWKL
Gewindekernloch
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0174.062
B0174.062
Tool steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0009
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.082
B0174.082
Tool steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0027
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.102
B0174.102
Tool steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0053
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.122
B0174.122
Tool steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0079
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.142
B0174.142
Tool steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0155
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.162
B0174.162
Tool steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0255
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.202
B0174.202
Tool steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0471
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.222
B0174.222
Tool steel
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0626
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.252
B0174.252
Tool steel
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.60
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0916
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5062
B0174.5062
Stainless steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0009
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5082
B0174.5082
Stainless steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0027
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5102
B0174.5102
Stainless steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0053
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5122
B0174.5122
Stainless steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0080
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5142
B0174.5142
Stainless steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0155
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5162
B0174.5162
Stainless steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0234
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5202
B0174.5202
Stainless steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0459
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.06022
B0174.06022
Tool steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0009
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.08022
B0174.08022
Tool steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0027
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.10022
B0174.10022
Tool steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0053
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.12022
B0174.12022
Tool steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0079
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.14022
B0174.14022
Tool steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0155
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.16022
B0174.16022
Tool steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0255
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.20022
B0174.20022
Tool steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0471
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.22022
B0174.22022
Tool steel
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0626
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.25022
B0174.25022
Tool steel
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.60
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0916
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表