目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 606 B - Ball point screws, Type B, flat ball
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN606
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn606/gn606_b.prj},{NB=Kugelspannschraube GN606-M6-40-B},{ARTNR=GN606-M6-40-B},{PARTNUMBER=GN 606-M6-40-B},{NORMNR=GN 606},{D1=M6},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,40},{D3=3.2},{D4=10.0},{L3=0.6},{L5=3.0},{L6=6},{SW=5},{T2=3.000},{R=0.600},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M4-10-B
M4
10
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M4-12-B
M4
12
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M4-16-B
M4
16
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M4-20-B
M4
20
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M4-25-B
M4
25
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0030
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M5-12-B
M5
12
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0030
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M5-16-B
M5
16
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0030
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M5-20-B
M5
20
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0040
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M5-25-B
M5
25
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0040
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M5-30-B
M5
30
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0050
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-16-B
M6
16
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0060
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-20-B
M6
20
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0020
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-25-B
M6
25
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0080
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-30-B
M6
30
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0090
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-40-B
M6
40
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0110
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-20-B
M8
20
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0140
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-30-B
M8
30
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0110
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-35-B
M8
35
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0190
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-40-B
M8
40
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0190
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-50-B
M8
50
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0250
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-25-B
M10
25
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0260
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-30-B
M10
30
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0400
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-40-B
M10
40
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0340
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-50-B
M10
50
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0360
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-60-B
M10
60
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0470
73181568
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表