目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 715 SA - Side thrust pin
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN715
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn715/gn715_sa.prj},{NB=Seitendruckstueck GN715-6-40-SA},{ARTNR=GN715-6-40-SA},{PARTNUMBER=GN 715-6-40-SA},{NORMNR=GN 715},{F=40},{F1='40','75','150'},{D1=6},{D2=10},{D3=10},{L1=11},{L2=10.7},{A1=3.0},{A2=7.7},{H=12},{W=1.8},{X1=1.9},{X2=1.40},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{WEIGHT=0.0030},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
F
side force
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
min
[mm]
W
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
ARTIKELNR
Mounting tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Seitendruckstueck GN715-3...
GN715-3-10-SA
10
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0010
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-3...
GN715-3-20-SA
20
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0010
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-3...
GN715-3-40-SA
40
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0010
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-5...
GN715-5-20-SA
20
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-5...
GN715-5-50-SA
50
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-5...
GN715-5-100-SA
100
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-6...
GN715-6-40-SA
40
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0030
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-6...
GN715-6-75-SA
75
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0040
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-6...
GN715-6-150-SA
150
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0040
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-8...
GN715-8-50-SA
50
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-8...
GN715-8-100-SA
100
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-8...
GN715-8-200-SA
200
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-1...
GN715-10-100-SA
100
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0150
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-1...
GN715-10-200-SA
200
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0150
82057000
YES
Seitendruckstueck GN715-1...
GN715-10-300-SA
300
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0160
82057000
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表