目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 927.2 - Clamping Levers with Eccentrical Cam with Threaded Stud, Steel Contact Plate, Type A - Steel contact plate with setting nut
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927.2
GN 927.2 S
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927_2/gn927_2_s/gn927_2_s_a_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Schraube GN927.2-82-M6-20-A-Z (clamped)},{ARTNR=GN927.2-82-M6-20-A-Z},{PARTNUMBER=GN 927.2-82-M6-20-A-Z},{NORMNR=GN 927.2},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{PPATH=gn927_2_s_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1370},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L2
In clamping position
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
In clamping position
[mm]
L4
Adjustable range
[mm]
L5
In clamping position
[mm]
T
Usable thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M4-12-A-Z
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0320
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M4-16-A-Z
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0320
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M4-20-A-Z
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0320
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M4-25-A-Z
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0320
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M4-30-A-Z
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0320
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-12-A-Z
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-16-A-Z
44
M5
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-20-A-Z
44
M5
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-25-A-Z
44
M5
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-30-A-Z
44
M5
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-35-A-Z
44
M5
35
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-44-M5-40-A-Z
44
M5
40
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
0.0330
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-16-A-Z
63
M5
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-20-A-Z
63
M5
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-25-A-Z
63
M5
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-30-A-Z
63
M5
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-35-A-Z
63
M5
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-40-A-Z
63
M5
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M5-50-A-Z
63
M5
50
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-16-A-Z
63
M6
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-20-A-Z
63
M6
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-25-A-Z
63
M6
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-30-A-Z
63
M6
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-35-A-Z
63
M6
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.2-63-M6-40-A-Z
63
M6
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
0.0720
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表