目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64121 - Gasket for blind nut
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
01 - Raccords MACON
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/01_raccords_macon/64121.prj},{NB=bene_inox_964121-100},{REF=964121-100},{UTILISATION=Pour écrou bouchon avec gorge},{DN=100},{D=124.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
UTILISATION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
Béné Inox 964121-40
964121-40
Pour écrou bouchon avec g...
40
55.0
Béné Inox 964121-50
964121-50
Pour écrou bouchon avec g...
50
67.0
Béné Inox 964121-60
964121-60
Pour écrou bouchon avec g...
60
79.0
Béné Inox 964121-70
964121-70
Pour écrou bouchon avec g...
70
90.0
Béné Inox 964121-80
964121-80
Pour écrou bouchon avec g...
80
101.0
Béné Inox 964121-100
964121-100
Pour écrou bouchon avec g...
100
124.0
Béné Inox 964121-40P
964121-40P
Pour écrou bouchon sans g...
40
52.5
Béné Inox 964121-50P
964121-50P
Pour écrou bouchon sans g...
50
64.0
Béné Inox 964121-60P
964121-60P
Pour écrou bouchon sans g...
60
77.0
Béné Inox 964121-70P
964121-70P
Pour écrou bouchon sans g...
70
87.0
Béné Inox 964121-80P
964121-80P
Pour écrou bouchon sans g...
80
98.0
Béné Inox 964121-100P
964121-100P
Pour écrou bouchon sans g...
100
121.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表