目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 510201 - Vis à tête cylindrique six pans creux CHC - Inox A4-80 - DIN 912 - ISO 4762
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4-80
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4_80/510201.prj},{NB=bene_inox_510201-8X45},{REF=510201-8X45},{MAT=Acier inoxydable A4-80},{D=M8},{D1=8},{DXL=8X45},{DK=13.0},{K=8},{S=6},{IDNR=},{L=45.000},{LG=17.000},{LF=1.020},{D3=6.466},{P=1.250},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{HM=28.000},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{FORM=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DXL
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 510201-5X10
510201-5X10
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X10
8.5
5
4
10.000
L
Béné Inox 510201-5X12
510201-5X12
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X12
8.5
5
4
12.000
L
Béné Inox 510201-5X16
510201-5X16
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X16
8.5
5
4
16.000
L
Béné Inox 510201-5X20
510201-5X20
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X20
8.5
5
4
20.000
L
Béné Inox 510201-5X25
510201-5X25
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X25
8.5
5
4
25.000
22
Béné Inox 510201-5X30
510201-5X30
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X30
8.5
5
4
30.000
22
Béné Inox 510201-5X40
510201-5X40
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X40
8.5
5
4
40.000
22
Béné Inox 510201-5X45
510201-5X45
Acier inoxydable A4-80
M5
5
5X45
8.5
5
4
45.000
22
Béné Inox 510201-6X10
510201-6X10
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X10
10.0
6
5
10.000
L
Béné Inox 510201-6X12
510201-6X12
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X12
10.0
6
5
12.000
L
Béné Inox 510201-6X16
510201-6X16
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X16
10.0
6
5
16.000
L
Béné Inox 510201-6X20
510201-6X20
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X20
10.0
6
5
20.000
L
Béné Inox 510201-6X25
510201-6X25
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X25
10.0
6
5
25.000
24
Béné Inox 510201-6X30
510201-6X30
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X30
10.0
6
5
30.000
24
Béné Inox 510201-6X35
510201-6X35
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X35
10.0
6
5
35.000
24
Béné Inox 510201-6X40
510201-6X40
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X40
10.0
6
5
40.000
24
Béné Inox 510201-6X45
510201-6X45
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X45
10.0
6
5
45.000
24
Béné Inox 510201-6X50
510201-6X50
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X50
10.0
6
5
50.000
24
Béné Inox 510201-6X60
510201-6X60
Acier inoxydable A4-80
M6
6
6X60
10.0
6
5
60.000
24
Béné Inox 510201-8X16
510201-8X16
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X16
13.0
8
6
16.000
L
Béné Inox 510201-8X20
510201-8X20
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X20
13.0
8
6
20.000
L
Béné Inox 510201-8X25
510201-8X25
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X25
13.0
8
6
25.000
L
Béné Inox 510201-8X30
510201-8X30
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X30
13.0
8
6
30.000
28
Béné Inox 510201-8X35
510201-8X35
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X35
13.0
8
6
35.000
28
Béné Inox 510201-8X40
510201-8X40
Acier inoxydable A4-80
M8
8
8X40
13.0
8
6
40.000
28
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表