dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BNS 顺序位置开关 型号系列 61 IO-Link
Balluff
传感器技术
机械开关
机械组合行程开关
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/em_reihen/bns_61_io_link.prj},{NB=BALLUFF BNS 819-B06-R12-61-12-10-S4R-I},{BC=BNS041J},{W=0.55},{AAC022=MIN},{AAP721=MIN},{AAB906=MIN},{BAD918=MIN},{BAD849=MIN},{BAD823=MIN},{BAD856=MIN},{TC=BNS 819-B06-R12-61-12-10-S4R-I},{AB=BNS 819-B06-R12-61-12-10-S4R-I},{PX=54221_00},{PWEB=yes},{TS=871150},{SV=4-polig, rechts nur fuer IO-Link},{RENDER=},{PV=PV144630},{ST=IN},{EDZ=},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNS_6_FACH_DRF_928838_02_000.zip},{TRAFFIC=85365080},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_100_62_61_819_DE_EN_1012_DRW_881910_00_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_100_62_61_819_DE_EN_1012_DRW_881910_00_000.pdf},{BAD831=},{BAB392=},{AAR872=},{AAB400=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BNS 819-B04-R12-6...
可得到
BNS 819-B04-R12-61-12-10-...
BNS040E
54220_00
0.48
85365080
Dimension = 79 x 60 x 63 ...
BALLUFF BNS 819-B03-R12-6...
可得到
BNS 819-B03-R12-61-12-10-...
BNS040P
54219_00
0.34
85365080
Dimension = 79 x 48 x 63 ...
BALLUFF BNS 819-B06-R12-6...
不再提供
BNS 819-B06-R12-61-12-10-...
BNS041J
54221_00
0.55
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-B04-D12-6...
可得到
BNS 819-B04-D12-61-12-10-...
BNS052J
55639_00
0.50
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-B04-D12-6...
可得到
BNS 819-B04-D12-61-12-10-...
BNS052N
55709_00
0.48
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-B05-D12-6...
不再提供
BNS 819-B05-D12-61-12-10-...
BNS052P
55710_00
0.60
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-B03-R12-6...
可根据要求提供
BNS 819-B03-R12-61-12-10-...
BNS058L
54219_00
0.31
85365080
Dimension = 79 x 48 x 63 ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表