dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BNS 顺序位置开关 型号系列 100 IO-Link
Balluff
传感器技术
机械开关
机械组合行程开关
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/em_reihen/bns_100_io_link.prj},{NB=BALLUFF BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L-I},{BC=BNS04H2},{W=0.93},{AAC022=-5},{AAP721=3},{AAB906=85},{BAD918=MIN},{BAD849=MIN},{BAD823=MIN},{BAD856=MIN},{ST=AK},{TC=BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L-I},{AB=BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L-I},{PV=PV144104},{PX=48114_00},{PXX=48114},{PWEB=yes},{RENDER=},{EDZ=},{TS=894016},{SV=4-polig, links nur fuer IO-Link},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNS_3_FACH_DRF_928835_00_000.zip},{TRAFFIC=85365080},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_100_62_61_819_DE_EN_1012_DRW_881910_00_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_100_62_61_819_DE_EN_1012_DRW_881910_00_000.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BNS 819-D04-D12-1...
可得到
BNS04RA
BNS 819-D04-D12-100-10-FD...
50632_00
1.00
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D04-D16-1...
不再提供
BNS04WF
BNS 819-D04-D16-100-10-FD...
52110_00
1.07
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D04-R12-1...
可得到
BNS04RM
BNS 819-D04-R12-100-10-FD...
50698_00
1.05
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D04-R12-1...
可得到
BNS043H
BNS 819-D04-R12-100-10-S4...
53723_00
0.85
85365080
Dimension = 120 x 90 x 83...
BALLUFF BNS 819-D06-R12-1...
可得到
BNS049H
BNS 819-D06-R12-100-10-FD...
47008_00
1.10
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D03-D12-1...
可得到
BNS04H2
BNS 819-D03-D12-100-10-FD...
48114_00
0.93
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D02-D16-1...
不再提供
BNS04K7
BNS 819-D02-D16-100-10-FD...
48819_00
0.75
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D06-R12-1...
可得到
BNS04T4
BNS 819-D06-R12-100-10-FD...
50818_00
1.20
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D05-D16-1...
不再提供
BNS03RW
BNS 819-D05-D16-100-10-S4...
53721_00
1.25
85365080
Dimension = 120 x 120 x 8...
BALLUFF BNS 819-D02-R12-1...
可得到
BNS043F
BNS 819-D02-R12-100-10-S4...
53722_00
0.75
85365080
Dimension = 120 x 70 x 83...
BALLUFF BNS 819-D06-D12-1...
不再提供
BNS03TJ
BNS 819-D06-D12-100-10-FD...
53724_00
1.27
85365080
Housing material = Alumin...
EPlan
BALLUFF BNS 819-D10-D12-1...
不再提供
BNS050W
BNS 819-D10-D12-100-10-FD...
55213_00
1.70
85365080
Housing material = Alumin...
BALLUFF BNS 819-D05-R12-1...
可得到
BNS053U
BNS 819-D05-R12-100-10-FD...
56037_00
1.12
85365080
Housing material = Alumin...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表