dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BML-S1G, 16x18,5x80 mm
Balluff
传感器技术
磁式线性编码器系统 BML
BML
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_s1g_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML-S1G0-B7EC-M5EZ-90-S284(120--)},{PV=KONFBMLS1G},{PWEB=},{RENDER=Q_20161110_GB_Magnetkodierte_Sensoren},{S=Sensorkopf},{BAU=16 × 18,5 × 80 mm},{SCH=B},{VS=5 V DC, 10…28 V DC},{DF=E},{AUF=C},{PB=2 mm},{AIE=Z},{MFP=9},{ANS=S284},{OPTION=1},{OP1=1,'ohne Isolierkörper',2,'mit Isolierkörper'},{MS=2},{L=0},{DK=-},{ADB=-},{PPATH=bml_s1g_asmtpl.prj},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
S
传感器头
ⁿ/ₐ
BAU
结构 / 外壳几何形状(B x H x L)
ⁿ/ₐ
VS
供电电源
ⁿ/ₐ
PB
极宽度
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BML-S1G0-B7EC-M5E...
BML-S1G0-B7EC-M5EZ-90-S28...
49883_01
传感器头
16 × 18,5 × 80 mm
5 V DC, 10…28 V DC
2 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表