BK38.0055 - Sterngriffschrauben, 4 Griffmulden
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_0055.prj},{NB=BK38.0055.050080015},{SHA256=vVFkIsxpG3Sj7m3cLpnubP7FhiwDiP1vHP7EiqxNivQ=},{INAME=bk38_0055_050080015},{NAME=bk38_0055_050080015},{ID=bk38_0055_050080015},{ARTNR=BK38.0055.050080015},{DESC=Sterngriffschrauben, mit 4 Griffmulden, besonders griffsympathisch},{D=50},{H=35.0},{D1=M 8},{KLEIND=20.0},{S=15},{KLEINM=13.0},{KLEINC=22.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
[mm]
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
KLEINM
Steghöhe (m)
[mm]
KLEINC
Höhe (c)
[mm]
BK38.0055.030050010
BK38.0055.030050010
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 5
15.0
10
9.5
13.5
BK38.0055.030050015
BK38.0055.030050015
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 5
15.0
15
9.5
13.5
BK38.0055.030050020
BK38.0055.030050020
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 5
15.0
20
9.5
13.5
BK38.0055.030050030
BK38.0055.030050030
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 5
15.0
30
9.5
13.5
BK38.0055.030050040
BK38.0055.030050040
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 5
15.0
40
9.5
13.5
BK38.0055.030060015
BK38.0055.030060015
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 6
15.0
15
9.5
13.5
BK38.0055.030060020
BK38.0055.030060020
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 6
15.0
20
9.5
13.5
BK38.0055.030060030
BK38.0055.030060030
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 6
15.0
30
9.5
13.5
BK38.0055.030060040
BK38.0055.030060040
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 6
15.0
40
9.5
13.5
BK38.0055.030060050
BK38.0055.030060050
Sterngriffschrauben, mit ...
30
23.0
M 6
15.0
50
9.5
13.5
BK38.0055.040060015
BK38.0055.040060015
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 6
15.5
15
11.0
18.5
BK38.0055.040060020
BK38.0055.040060020
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 6
15.5
20
11.0
18.5
BK38.0055.040060030
BK38.0055.040060030
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 6
15.5
30
11.0
18.5
BK38.0055.040060040
BK38.0055.040060040
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 6
15.5
40
11.0
18.5
BK38.0055.040060050
BK38.0055.040060050
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 6
15.5
50
11.0
18.5
BK38.0055.040080015
BK38.0055.040080015
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 8
15.0
15
11.0
18.5
BK38.0055.040080020
BK38.0055.040080020
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 8
15.0
20
11.0
18.5
BK38.0055.040080030
BK38.0055.040080030
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 8
15.0
30
11.0
18.5
BK38.0055.040080040
BK38.0055.040080040
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 8
15.0
40
11.0
18.5
BK38.0055.040080050
BK38.0055.040080050
Sterngriffschrauben, mit ...
40
29.5
M 8
15.0
50
11.0
18.5
BK38.0055.050080015
BK38.0055.050080015
Sterngriffschrauben, mit ...
50
35.0
M 8
20.0
15
13.0
22.0
BK38.0055.050080020
BK38.0055.050080020
Sterngriffschrauben, mit ...
50
35.0
M 8
20.0
20
13.0
22.0
BK38.0055.050080030
BK38.0055.050080030
Sterngriffschrauben, mit ...
50
35.0
M 8
20.0
30
13.0
22.0
BK38.0055.050080040
BK38.0055.050080040
Sterngriffschrauben, mit ...
50
35.0
M 8
20.0
40
13.0
22.0
BK38.0055.050080050
BK38.0055.050080050
Sterngriffschrauben, mit ...
50
35.0
M 8
20.0
50
13.0
22.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KGSCHR-KST - Knurled Knob Screws, Thermoplast
MÄDLER
26.04.2024
BK36.0020 - Star knob screws, similar to DIN 6336 with plastic pin
Bäcker
11.01.2024
BK38.0111 - Star knob screws with 5 grip-recesses
Bäcker
04.08.2022
BN 2986 - Wing Knob Screws with threaded stud (FASTEKS® FAL), reinforced po...
Bossard Catalog
06.03.2024
GN 6336.10 - Star knobs with brass thrust pad
Ganter
19.06.2024
BK38.0051 - Star knob screws, solid
Bäcker
04.08.2022
GN676 - Knurled knob screws
Berger Tools
04.04.2023
BN 2994 - Star Knobs with threaded stud (FASTEKS® FAL), polyamide, black
Bossard Catalog
05.03.2024
BK37.0005 - Star knob screws, made from thermoset, similar to DIN 6336
Bäcker
11.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表