BK29.0033.INOX - Rastbolzen ohne Arretierung, Ausführung Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0033_inox.prj},{NB=BK29.0033.08010INOX},{SHA256=x4JY5nPqj08pzV8ymbeL5t0QWP0kgt1eXSrK7Edgb0c=},{INAME=bk29_0033_08010inox},{NAME=bk29_0033_08010inox},{ID=bk29_0033_08010inox},{ARTNR=BK29.0033.08010INOX},{DESC=Rastbolzen ohne Arretierung, Ausführung Edelstahl},{D=16},{SW=8},{D1=5},{D2=M 8 x 1,0},{L1=40},{F1=5},{F2=22},{L2=5},{L3=16},{L4=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
Schlüsselweite (SW)
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
F1
Federkraft Anfang (F1)
[N]
F2
Federkraft Ende (F2)
[N]
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L4
Antriebshöhe (l4)
[mm]
BK29.0033.06000INOX
BK29.0033.06000INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
12
6
4
M 6
32
3
12
4
12
6.0
BK29.0033.060075INOX
BK29.0033.060075INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
12
6
4
M 6 x 0,75
32
3
12
4
12
6.0
BK29.0033.08000INOX
BK29.0033.08000INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
16
8
5
M 8
40
5
22
5
16
6.0
BK29.0033.08010INOX
BK29.0033.08010INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
16
8
5
M 8 x 1,0
40
5
22
5
16
6.0
BK29.0033.10000INOX
BK29.0033.10000INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
18
10
6
M 10
49
5
22
6
20
7.5
BK29.0033.10010INOX
BK29.0033.10010INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
18
10
6
M 10 x 1,0
49
5
22
6
20
7.5
BK29.0033.12000INOX
BK29.0033.12000INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
21
12
8
M 12
59
6
22
8
24
9.0
BK29.0033.12015INOX
BK29.0033.12015INOX
Rastbolzen ohne Arretieru...
21
12
8
M 12 x 1,5
59
6
22
8
24
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表