BK8.0015 - Dreisterngriffe mit montierter Schraube
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk8_0015.prj},{NB=BK8.0015.0310060038},{SHA256=0F3d/vqiiJOuqh6KD2XPWumBF6+t8yfPUXxImu9PS8E=},{INAME=bk8_0015_0310060038},{NAME=bk8_0015_0310060038},{ID=bk8_0015_0310060038},{ARTNR=BK8.0015.0310060038},{DESC=Dreisterngriffe mit montierter Schraube},{D=31},{H=21.5},{D1=M 6},{KLEIND=19},{S=38},{KLEINM=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
BK8.0015.0310060014
BK8.0015.0310060014
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
14
5
BK8.0015.0310060018
BK8.0015.0310060018
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
18
5
BK8.0015.0310060023
BK8.0015.0310060023
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
23
5
BK8.0015.0310060028
BK8.0015.0310060028
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
28
5
BK8.0015.0310060033
BK8.0015.0310060033
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
33
5
BK8.0015.0310060038
BK8.0015.0310060038
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 6
19
38
5
BK8.0015.0310080018
BK8.0015.0310080018
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
18
5
BK8.0015.0310080023
BK8.0015.0310080023
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
23
5
BK8.0015.0310080028
BK8.0015.0310080028
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
28
5
BK8.0015.0310080033
BK8.0015.0310080033
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
33
5
BK8.0015.0310080038
BK8.0015.0310080038
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
38
5
BK8.0015.0310080043
BK8.0015.0310080043
Dreisterngriffe mit monti...
31
21.5
M 8
19
43
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-NBM, C-NBF - Economy Type - Knurled Plastic Knob Screws
Misumi
29.05.2023
BK7.0040 - Hexagonal screws with collar, high type
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表