BK38.0069 - Dreisternmuttern mit Sacklochgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk38_0069.prj},{NB=BK38.0069.08508},{SHA256=lQqPBLgigc7+IABIGb64CwqraMLMh+12PDT7eQdTwgM=},{INAME=bk38_0069_08508},{NAME=bk38_0069_08508},{ID=bk38_0069_08508},{ARTNR=BK38.0069.08508},{DESC=Dreisternmuttern mit Sacklochgewinde},{D=85},{KLEINH=30.5},{H=37},{D1=M 8},{KLEIND=30.0},{KLEINM=16.0},{D2=14.0},{KLEINC=21.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
D2
Gewindelänge (d2)
[mm]
KLEINC
Griffhöhe (c)
[mm]
BK38.0069.04506
BK38.0069.04506
Dreisternmuttern mit Sack...
45
18.0
21
M 6
16.0
10.0
11.0
11.0
BK38.0069.04508
BK38.0069.04508
Dreisternmuttern mit Sack...
45
18.0
21
M 8
16.0
10.0
14.0
11.0
BK38.0069.04510
BK38.0069.04510
Dreisternmuttern mit Sack...
45
18.0
21
M 10
16.0
10.0
15.5
11.0
BK38.0069.06508
BK38.0069.06508
Dreisternmuttern mit Sack...
65
23.5
28
M 8
22.0
11.5
14.0
16.5
BK38.0069.06510
BK38.0069.06510
Dreisternmuttern mit Sack...
65
23.5
28
M 10
22.0
11.5
15.5
16.5
BK38.0069.06512
BK38.0069.06512
Dreisternmuttern mit Sack...
65
23.5
28
M 12
22.0
11.5
19.0
16.5
BK38.0069.08508
BK38.0069.08508
Dreisternmuttern mit Sack...
85
30.5
37
M 8
30.0
16.0
14.0
21.0
BK38.0069.08510
BK38.0069.08510
Dreisternmuttern mit Sack...
85
30.5
37
M 10
30.0
16.0
15.5
21.0
BK38.0069.08512
BK38.0069.08512
Dreisternmuttern mit Sack...
85
30.5
37
M 12
30.0
16.0
19.0
21.0
BK38.0069.10508
BK38.0069.10508
Dreisternmuttern mit Sack...
105
37.5
46
M 8
35.0
19.0
14.0
26.0
BK38.0069.10510
BK38.0069.10510
Dreisternmuttern mit Sack...
105
37.5
46
M 10
35.0
19.0
15.5
26.0
BK38.0069.10512
BK38.0069.10512
Dreisternmuttern mit Sack...
105
37.5
46
M 12
35.0
19.0
19.0
26.0
BK38.0069.12512
BK38.0069.12512
Dreisternmuttern mit Sack...
125
44.0
54
M 12
42.5
23.0
19.0
31.0
BK38.0069.12516
BK38.0069.12516
Dreisternmuttern mit Sack...
125
44.0
54
M 16
42.5
23.0
19.0
31.0
BK38.0069.12518
BK38.0069.12518
Dreisternmuttern mit Sack...
125
44.0
54
M 18
42.5
23.0
21.0
31.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK7.0012 - Wing knobs / wing knob screws, wing knobs, standard design for m...
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表