BK37.0006 - Kreuzgriffmuttern, aus Duroplast ähnl. DIN 6335
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk37_0006.prj},{NB=BK37.0006.05008},{SHA256=AU2GHdPjWfAkyo1asga1jYrRhPkDCeoz2qHcJulx7tU=},{INAME=bk37_0006_05008},{NAME=bk37_0006_05008},{ID=bk37_0006_05008},{ARTNR=BK37.0006.05008},{DESC=Kreuzgriffmuttern aus Duroplast ähnl. DIN 6335},{D=50},{H=33},{D1=M 8},{KLEIND=22.0},{KLEINM=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
BK37.0006.02505
BK37.0006.02505
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
25
17
M 5
11.0
9
BK37.0006.03205
BK37.0006.03205
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
32
20
M 5
14.0
10
BK37.0006.03206
BK37.0006.03206
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
32
20
M 6
14.0
10
BK37.0006.04006
BK37.0006.04006
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
40
26
M 6
17.5
15
BK37.0006.04008
BK37.0006.04008
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
40
26
M 8
17.5
15
BK37.0006.05008
BK37.0006.05008
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
50
33
M 8
22.0
20
BK37.0006.05010
BK37.0006.05010
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
50
33
M 10
22.0
20
BK37.0006.06308
BK37.0006.06308
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
63
40
M 8
27.0
23
BK37.0006.06310
BK37.0006.06310
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
63
40
M 10
27.0
23
BK37.0006.06312
BK37.0006.06312
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
63
40
M 12
27.0
23
BK37.0006.08012
BK37.0006.08012
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
80
50
M 12
34.0
30
BK37.0006.08016
BK37.0006.08016
Kreuzgriffmuttern aus Dur...
80
50
M 16
34.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表