BK38.0005 - Flügelgriffe / Flügelschrauben mit Messinggewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Flügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/fluegelgriffe/bk38_0005.prj},{NB=BK38.0005.045006},{SHA256=my0BXP+W3DsmgugFQJ4+e7m8QCcvuFAYqVgXrR9HtUU=},{INAME=bk38_0005_045006},{NAME=bk38_0005_045006},{ID=bk38_0005_045006},{ARTNR=BK38.0005.045006},{DESC=Flügelmuttern mit Messinggewinde},{D=45},{H=22},{D1=M 6},{KLEIND=16},{R=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Griffdurchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Durchmesser (d)
[mm]
R
(R)
ⁿ/ₐ
BK38.0005.032004
BK38.0005.032004
Flügelmuttern mit Messing...
32
17
M 4
14
8
BK38.0005.032005
BK38.0005.032005
Flügelmuttern mit Messing...
32
17
M 5
14
8
BK38.0005.032006
BK38.0005.032006
Flügelmuttern mit Messing...
32
17
M 6
14
8
BK38.0005.045006
BK38.0005.045006
Flügelmuttern mit Messing...
45
22
M 6
16
13
BK38.0005.045008
BK38.0005.045008
Flügelmuttern mit Messing...
45
22
M 8
16
13
BK38.0005.060006
BK38.0005.060006
Flügelmuttern mit Messing...
60
29
M 6
18
19
BK38.0005.060008
BK38.0005.060008
Flügelmuttern mit Messing...
60
29
M 8
18
19
BK38.0005.060010
BK38.0005.060010
Flügelmuttern mit Messing...
60
29
M 10
18
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK38.0054.INOX - Solid star knobs with through thread, solid stainless stee...
Bäcker
04.08.2022
GN5335.4 - Stainless Steel- Star knobs, Type D, with threaded through bore
Berger Tools
26.04.2023
BK38.0241.INOX - Massive star grip screws, made from polished stainless ste...
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表