dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (FA) [ASME B16.5 lbs 150] - 气动夹管阀 法兰连接
AKO Armaturen
气动夹管阀
法兰连接
系列 VMC
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/flanschausfuehrungen/serie_vmc/vmc_fa.prj},{NB=AKO VMC50.01X.50FA.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=50},{MQ=01X},{AW=50},{AA=Flansch nach ANSI B16.5, 150lbs},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=52.6},{D1=110},{D2=88},{D3=152.4},{DF=92},{B=4},{D=19.1},{TK=120.7},{L1=149},{L2=187},{L2A=187},{G=G 1/4\"},{H=60.0},{V=0.36},{EE=5.3},{AE=3.9},{AA1=3.2},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT16=Luftventile },{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DN
公称尺度
[mm]
AA
连接选项
ⁿ/ₐ
F
颜色
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
块
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
DF
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
TK
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L2A
[mm]
G
线
ⁿ/ₐ
H
[mm]
AKO VMC40.01X.50FA.50
VMC = 标准版
40
美标法兰B16.5/150lbs
-
3.4
40.9
90
77
127
90
4
15.7
98.6
120
155
155
G 1/4"
50.0
AKO VMC50.01X.50FA.50
VMC = 标准版
50
美标法兰B16.5/150lbs
-
5.3
52.6
110
88
152.4
92
4
19.1
120.7
149
187
187
G 1/4"
60.0
AKO VMC65.01X.50FA.50
VMC = 标准版
65
美标法兰B16.5/150lbs
-
5.9
62.7
139
102
177.8
105
4
19.1
139.7
133
178
174
G 1/4"
73.5
AKO VMC80.01X.50FA.50
VMC = 标准版
80
美标法兰B16.5/150lbs
-
8.1
78.0
172
126
190.3
127
4
19.1
152.4
173
221
217
G 1/4"
90.0
AKO VMC100.01X.50FA.50
VMC = 标准版
100
美标法兰B16.5/150lbs
-
13.4
102.4
203
146
228.6
157
8
19.1
190.5
224
272
268
G 1/4"
107.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表