目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NACQ LB - 腳座
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NACQ系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacq_series/nacq_lb.prj},{NB=F-NACQ32LB},{TYPE=F-NACQ32LB},{BORE=32},{MT=LB Type},{M=34.0},{N=6.8},{X=11.2},{LD=6.8},{LH=13},{LT=3.0},{LX=57},{LY=20.0},{LZ=71},{Y=5.800},{X1=28.000},{FZ1=38.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
ⁿ/ₐ
M
固定用螺釘孔間距
[mm]
N
Radius of Holes
[mm]
X
Distance of Down Holes
[mm]
LD
Radius of Down Holes
[mm]
LH
Distance from Center
[mm]
LT
Ticknes of Plate
[mm]
LX
孔間距
[mm]
LY
Width of Plate
[mm]
LZ
Height of Plate
[mm]
F-NACQ12LB
F-NACQ12LB
12
15.5
4.6
8.0
4.6
17
2.0
34
29.5
44
F-NACQ16LB
F-NACQ16LB
16
20.0
4.6
8.0
4.6
19
2.0
38
33.5
48
F-NACQ20LB
F-NACQ20LB
20
25.5
6.8
9.2
6.8
24
3.0
48
42.0
62
F-NACQ25LB
F-NACQ25LB
25
28.0
6.8
10.7
6.8
26
3.0
52
46.0
66
F-NACQ32LB
F-NACQ32LB
32
34.0
6.8
11.2
6.8
13
3.0
57
20.0
71
F-NACQ40LB
F-NACQ40LB
40
40.0
6.8
11.2
6.8
13
3.0
64
20.0
78
F-NACQ50LB
F-NACQ50LB
50
50.0
8.5
12.2
8.5
14
3.0
79
22.0
95
F-NACQ63LB
F-NACQ63LB
63
60.0
11.6
13.7
11.6
16
3.0
95
26.0
113
F-NACQ80LB
F-NACQ80LB
80
77.0
13.5
16.5
13.5
20
4.5
118
32.0
140
F-NACQ100LB
F-NACQ100LB
100
94.0
13.5
23.0
13.5
24
6.0
137
36.0
162
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表