目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TCM1 - 前/後法蘭
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SC系列標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sc_sct/sc_tf.prj},{NB=F-SC40TCM1 50},{TYPE=SC Series},{TYPX=SC},{BORE=50},{BOREX=40},{MT=TCM1 Type},{A=150},{C=93},{HA=103},{HB=80},{HE=122},{HF=99},{HP=11},{HQ=23},{HR=126},{HT=12},{HJ=50},{AA=28},{B1=91.5},{CA=54},{D=11},{E=12},{F=75},{G=100},{H=75},{I=16},{J=31},{K=75},{L=91},{M=110},{N=16},{R1=2.000},{H1X=57.000},{H2=12.000},{H3=40.000},{H4=5.000},{R2=1.000},{X1=15.000},{HX1=7.000},{D1X=30.000},{D2=16.000},{LX=6.000},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
HE
[mm]
HF
[mm]
HP
[mm]
HQ
[mm]
HT
[mm]
HJ
[mm]
F-SI40TCM1
F-SI40TCM1
SI系列
32
TCM1型
100
75
90
71
12
16
11
54
F-SC40TCM1
F-SC40TCM1
SC系列
40
TCM1型
103
80
109
86
11
23
12
50
F-SC40TCM1
F-SC40TCM1
SC系列
50
TCM1型
103
80
122
99
11
23
12
50
F-SC40TCM1
F-SC40TCM1
SC系列
63
TCM1型
103
80
134
111
11
23
12
50
F-SC80TCM1
F-SC80TCM1
SC系列
80
TCM1型
110
85
160
137
13
23
12
70
F-SC80TCM1
F-SC80TCM1
SC系列
100
TCM1型
110
85
178
155
13
23
12
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表