MBJ - 电机支座
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbj.prj},{NB=MBJ-12-38-25},{CODE=MBJ},{ZJ=12},{FL=38},{ZXG=25},{LX=伺服电机},{D1=30},{PCD=45},{M2=m3},{MM=3},{B1=74},{B2=13},{D2=36},{D3=15.0},{Z=72},{H1=47},{H2=23},{J=46},{K=44},{N=14},{L=10},{Q=14},{L1=54},{T1=58},{W1=44},{W2=44},{X1=6},{X2=16},{Y1=5.5},{Y2=8.0},{M1=m12x1.0},{S=6.5},{GDC=HQ-CFF-12},{ZCC=HQ-CSLK-12},{GG=30},{AZPCD=45},{T=5},{PPATH=dianjizhizuo/mbj/mbj04.prj},{PDF=mbj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
ZXG
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
Y1
ⁿ/ₐ
Y2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
GDC
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
AZPCD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MBJ-8-38-21
MBJ
8
38
21
伺服电机
30
45
m3
3
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
12
10
12
47
52
40
35
5
14
5.5
6.5
m8x1.0
5.5
HQ-CFF-8
0
30
45
1
MBJ-8-40-21
MBJ
8
40
21
伺服电机
30
46
m4
4
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
12
10
14
54
52
40
35
5
14
5.5
6.5
m8x1.0
5.5
HQ-CFF-8
0
30
46
2
MBJ-10-38-25
MBJ
10
38
25
伺服电机
30
45
m3
3
74
13
34
14.0
70
46
23
46
42
14
10
14
54
56
42
42
6
16
5.5
8.0
m10x1.0
6.5
HQ-CFF-10
HQ-CSLK-10
30
45
3
MBJ-10-40-25
MBJ
10
40
25
伺服电机
30
46
m4
4
74
13
34
14.0
70
46
23
46
42
14
10
14
54
56
42
42
6
16
5.5
8.0
m10x1.0
6.5
HQ-CFF-10
HQ-CSLK-10
30
46
4
MBJ-12-38-25
MBJ
12
38
25
伺服电机
30
45
m3
3
74
13
36
15.0
72
47
23
46
44
14
10
14
54
58
44
44
6
16
5.5
8.0
m12x1.0
6.5
HQ-CFF-12
HQ-CSLK-12
30
45
5
MBJ-12-40-25
MBJ
12
40
25
伺服电机
30
46
m4
4
74
13
36
15.0
72
47
23
46
44
14
10
14
54
58
44
44
6
16
5.5
8.0
m12x1.0
6.5
HQ-CFF-12
HQ-CSLK-12
30
46
6
MBJ-12-60-31
MBJ
12
60
31
伺服电机
50
70
m5
5
84
13
36
15.0
98
62
26
56
62
14
13
18
58
80
62
44
6
16
5.5
8.0
m12x1.0
6.5
HQ-CFF-12
0
50
70
7
MBJ-15-60-31
MBJ
15
60
31
伺服电机
50
70
m5
5
97
15
40
20.0
98
61
26
63
62
17
13
18
71
80
62
52
8
18
10.0
10.0
m15x1.0
8.5
HQ-CFF-15
0
50
70
8
MBJ-15-80-41
MBJ
15
80
41
伺服电机
70
90
m6
6
106
15
40
20.0
128
82
36
72
82
17
16
23
74
106
82
52
8
18
10.0
10.0
m15x1.0
8.5
HQ-CFF-15
0
70
90
9
MBJ-20-60-35
MBJ
20
60
35
伺服电机
50
70
m5
5
117
22
57
25.0
116
70
30
69
70
24
20
23
77
94
70
68
14
28
11.0
13.0
m20x1.0
10.5
HQ-CFF-20
0
50
70
10
MBJ-20-80-41
MBJ
20
80
41
伺服电机
70
90
m6
6
127
22
57
25.0
128
82
36
79
82
24
20
23
87
106
82
68
14
28
11.0
13.0
m20x1.0
10.5
HQ-CFF-20
0
70
90
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表