카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910766 - Temperature Detection, Probe
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910766.prj},{NB=9910766},{BMENB=9910766},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a1/b2/9910766.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a1/b2/9910766.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, Probe},{DESCLONG=Temperature Detection, Probe, Immersion sensor, Pt 100 probe according to DIN EN 60751, Resistant to vibrations and shocks, Connectable to TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. temperature connector: 120°C, Connection mode: 4-wire connection, Process connection 1/8\" NPT male thread, Electrical connection rotatable by 360°},{EAN=4047101355918},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TP-103A-N1/8-H1141-L024},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910766}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
9910766
9910766
Temperature Detection, Pr...
Temperature Detection, Pr...
4047101355918
Turck
TP-103A-N1/8-H1141-L024
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성