您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95153 - 带塑料外壳的球轴
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
万向球
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/kuglerollen/95153.prj},{NB=95153-440},{BEST=95153-440},{FORMT=Kugel aus POM},{FORM=A},{DK=44.500},{D=62},{D1=75},{H=53.5},{H1=19.0},{H2=9.0},{C=500},{BEFA=einpressen},{GEW=0.5200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495731209},{H1X=19.0},{XA=42.0},{XB=3.8},{XC=1.5},{XD=0.3},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{DX=62},{ZGT=Lastkugel},{ZGT1=Tragkugel},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
DK
顶珠
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
C
额定负载
[N]
BEFA
固定方式
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95153-150
95153-150
POM 顶珠
A
15.875
24
31
20.5
9.5
4.5
200
压装
0.0127
Yes
83022000
4059495731179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-220
95153-220
POM 顶珠
A
22.225
36
45
30.5
10.0
4.5
250
压装
0.0429
Yes
83022000
4059495731186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-300
95153-300
POM 顶珠
A
30.000
45
55
37.0
14.0
5.5
350
压装
0.0820
Yes
83022000
4059495731193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-440
95153-440
POM 顶珠
A
44.500
62
75
53.5
19.0
9.0
500
压装
0.5200
Yes
83022000
4059495731209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-151
95153-151
不锈钢顶珠
B
15.875
24
31
20.5
9.5
4.5
200
压装
0.0260
Yes
83022000
4059495731216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-221
95153-221
不锈钢顶珠
B
22.225
36
45
30.5
10.0
4.5
250
压装
0.0793
Yes
83022000
4059495731223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-301
95153-301
不锈钢顶珠
B
30.000
45
55
37.0
14.0
5.5
350
压装
0.1700
Yes
83022000
4059495731230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95153-441
95153-441
不锈钢顶珠
B
44.500
62
75
53.5
19.0
9.0
500
压装
0.5230
Yes
83022000
4059495731247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表