카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
95 Series TRL - Tapered Thrust Super Duty Caster
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/95_trl_asmtab.prj},{NB=95PX08709STRL},{SER=95 TRL Series},{MO=S},{SIZE=8 1/2\" x 8 1/2\"},{TT=PX},{D=8.000},{W=4},{WB=09},{BR=},{SLO=},{X=8.500000},{Y=8.500000},{HDX=7.000000},{HDY=7.000000},{HDIA=0.687500},{PPATH=95_trl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
95PX08709STRL
95PX08709STRL
95 TRL Series
8 1/2" x 8 1/2"
Available in flat or 3° c...
Green Tread on Black Cast...
-40°F to +180°F
95 Shore A
3850
11
2 1/4
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성