피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
90130
Molex
PCB Headers
2.54mm
C-Grid III
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_54mm/c_grid_3/90130.prj},{NB=901301428},{SHA256=jdlvYNAWGD9+UyL3XCKAAzkSs3TDF888Ltm9KvvGwwA=},{INAME=07224__901301428},{PN=901301428},{DESC=C-Grid III Header, Dual Row, Vertical, Shrouded, Fully Loaded, 28 Circuits, Black, Flash Gold (Au) Selective Plating},{CIRCUITS=28},{CURRENT=3.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
901301106
901301106
C-Grid III Header, Dual R...
6
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301108
901301108
C-Grid III Header, Dual R...
8
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301110
901301110
C-Grid III Header, Dual R...
10
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301112
901301112
C-Grid III Header, Dual R...
12
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301114
901301114
C-Grid III Header, Dual R...
14
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301116
901301116
C-Grid III Header, Dual R...
16
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301118
901301118
C-Grid III Header, Dual R...
18
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301120
901301120
C-Grid III Header, Dual R...
20
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301124
901301124
C-Grid III Header, Dual R...
24
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301126
901301126
C-Grid III Header, Dual R...
26
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301128
901301128
C-Grid III Header, Dual R...
28
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301130
901301130
C-Grid III Header, Dual R...
30
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301132
901301132
C-Grid III Header, Dual R...
32
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301134
901301134
C-Grid III Header, Dual R...
34
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301136
901301136
C-Grid III Header, Dual R...
36
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301138
901301138
C-Grid III Header, Dual R...
38
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301140
901301140
C-Grid III Header, Dual R...
40
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301144
901301144
C-Grid III Header, Dual R...
44
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301150
901301150
C-Grid III Header, Dual R...
50
3.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
901301206
901301206
C-Grid III Header, Dual R...
6
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
901301208
901301208
C-Grid III Header, Dual R...
8
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
901301210
901301210
C-Grid III Header, Dual R...
10
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
901301212
901301212
C-Grid III Header, Dual R...
12
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
901301214
901301214
C-Grid III Header, Dual R...
14
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
901301216
901301216
C-Grid III Header, Dual R...
16
3.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성