901-9610-1SF
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_9610_1sf.prj},{NB=901-9610-1SF},{SHA256=oiNhcwFwiSaUjj9W4ig5+F9FIexbeccvAt4e7zwdx4E=},{INAME=00583__9012d96102d1sf},{PN=901-9610-1SF},{DESC=RF Connector SMA Straight Crimp Jack RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 Bulkhead 50 Ohm},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{CG=C1},{CT=RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-3},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
901-9610-1SF
901-9610-1SF
RF Connector SMA Straight...
Passivated
Stainless Steel
C1
RG-55,RG-142,RG-223,RG-40...
50
PTFE
Not Rated
Jack
Bulkhead - Rear Mount
No
No
12.4
165
-65
No
Standard
Gold
Beryllium Copper
Straight
Crimp
Threaded
100
Cable - Crimp
CTL-3
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1051869-1
TE Connectivity
09.06.2020
901-10256
Amphenol RF
02.11.2020
901-9601-3
Amphenol RF
02.11.2020
1045422-1
TE Connectivity
09.06.2020
Actun OPTI-MS
Wilo
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성