83 Seamless toothed chain surface with rubber attachment - 83 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
83 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/83_series/hf83wf_c_asmtab.prj},{NB=HF83WF-C},{CM=HF83WF-C},{SERIES=83 Series},{PN=83 Seamless toothed chain surface with rubber attachment},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), surface white rubber (TPE),operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=50m/min, lubrication 30m/min dry},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=83.0},{K=3},{WEIGHT=1.27},{RBR=120},{TR=160},{PPATH=hf83wf_c/assembly/hf83wf_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
Rb opposite bending raduis
[mm]
TR
Rs Sideflex radius
[mm]
HF83WF-C
HF83WF-C
83 Series
83 Seamless toothed chain...
White Polyoxymethylene (P...
83.0
1.27
120
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성